Łożysko kulkowe jednorzędowe skośne przenosi wszystkie rodzaje obciążeń, ale ze wskazaniem na osiowe. Zamontowane razem z innym łożyskiem tego samego typu, gwarantuje stabilność instalacji.
Gama NTN jest dostępna w kilku wariantach: 30° lub 40° stopni, koszyk z poliamidu, stalowy lub mosiężny, parowanie uniwersalne, różne wartości luzu lub napięcia wstępnego, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 180 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 320 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 52 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 98 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 4 mm |
| r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Waga | 17,7 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 340 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 385 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 18,6 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 2800 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 2100 tr/min |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 198 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 302 mm |
| Db max - Maksymalna OR średnica ramienia | 311,5 mm |
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 1,5 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 3 mm |