Łożysko kulkowe skośne, koszyk masywny centrowany na pierścieniu wewnętrznym
Łożysko kulkowe jednorzędowe skośne przenosi wszystkie rodzaje obciążeń, ale ze wskazaniem na osiowe. Zamontowane razem z innym łożyskiem tego samego typu, gwarantuje stabilność instalacji.
Gama NTN jest dostępna w kilku wariantach: 30° lub 40° stopni, koszyk z poliamidu, stalowy lub mosiężny, parowanie uniwersalne, różne wartości luzu lub napięcia wstępnego, itp.
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 45 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 100 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 25 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 43 mm |
| α - Kąt styku | 40 ° |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
| r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Waga | 0,854 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 64,5 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 40,5 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 3,15 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 8900 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 6600 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 53,5 mm |
| db min - Minimalna IR średnica ramienia | 50,5 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 91,5 mm |
| Db max - Maksymalna OR średnica ramienia | 94,5 mm |
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 1 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors