Łożysko kulkowe skośne, koszyk masywny centrowany na pierścieniu wewnętrznym
Łożysko kulkowe jednorzędowe skośne przenosi wszystkie rodzaje obciążeń, ale ze wskazaniem na osiowe. Zamontowane razem z innym łożyskiem tego samego typu, gwarantuje stabilność instalacji.
Gama NTN jest dostępna w kilku wariantach: 30° lub 40° stopni, koszyk z poliamidu, stalowy lub mosiężny, parowanie uniwersalne, różne wartości luzu lub napięcia wstępnego, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica wewnętrzna | 65 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 160 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 37 mm |
α - Kąt styku | 40 ° |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2,1 mm |
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Waga | 3,29 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 118 kN |
C0 - Nośność statyczna | 88,1 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 3,75 kN |
Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 361 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 148 mm |
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia | 153 mm |
r1a - Max promień zaaokrąglenia | 1 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |
Industry Calcul Factors