Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 20 mm D - Średnica zewnętrzna 37 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 9 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 25,9 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 24,7 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 31,1 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 33,6 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 11,2 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,15 mm Klasa dokładności P42 Waga 0,04 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 8,05 kN C0 - Nośność statyczna 4,65 kN f0 - Współczynnik 15.1 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 57500 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 35600 tr/min Poziom napięcia wstępnego GL Wartość napięcia wstępnego 0,02 kN Sztywność osiowa 44,7 N/µm Sztywność promieniowa 98,7 N/µm Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 22,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 34,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 35,8 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,15 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,3 mm
Industry Calcul Factors