Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7904UG/GLP42 - NTN

7904UG/GLP42

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna20 mm
D - Średnica zewnętrzna37 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego9 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej25,9 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej24,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej31,1 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej33,6 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia12,8 mm
α - Kąt styku30 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,15 mm
Klasa dokładnościP42
Waga0,04 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna7,75 kN
C0 - Nośność statyczna4,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem41100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem30100 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGL
Wartość napięcia wstępnego0,029 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR22,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR34,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia35,8 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,15 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image