Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 35 mm D - Średnica zewnętrzna 55 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 10 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 41,6 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 39,9 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 48,4 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 51,7 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 11,1 mm α - Kąt styku 15 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa dokładności P42 Waga 0,07 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 15,2 kN C0 - Nośność statyczna 10,3 kN f0 - Współczynnik 15.5 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 41700 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 26000 tr/min Poziom napięcia wstępnego GN Wartość napięcia wstępnego 0,078 kN Sztywność osiowa 45,8 N/µm Sztywność promieniowa 253,6 N/µm Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 39,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 50,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 52,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,3 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm
Industry Calcul Factors