Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7907UCG/GNP42U3G - NTN

7907UCG/GNP42U3G

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna55 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego10 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej41,6 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej39,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej48,4 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej51,7 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia11,1 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa dokładnościP42
Waga0,07 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna15,2 kN
C0 - Nośność statyczna10,3 kN
f0 - Współczynnik15.5
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem41700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem26000 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGN
Wartość napięcia wstępnego0,078 kN
Sztywność osiowa45,8 N/µm
Sztywność promieniowa253,6 N/µm
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR39,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR50,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia52,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image