Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica wewnętrzna | 40 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 62 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 12 mm |
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 47,6 mm |
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 45,9 mm |
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 54,4 mm |
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 57,8 mm |
a - Punkt przyłożenia obciążenia | 12,9 mm |
α - Kąt styku | 15 ° |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,6 mm |
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
Klasa dokładności | P42 |
Waga | 0,11 kg |

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 16 kN |
C0 - Nośność statyczna | 11,8 kN |
f0 - Współczynnik | 15.9 |
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 36800 tr/min |
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 23000 tr/min |
Poziom napięcia wstępnego | GN |
Wartość napięcia wstępnego | 0,088 kN |
Sztywność osiowa | 51,4 N/µm |
Sztywność promieniowa | 284,1 N/µm |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 44,5 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 57,5 mm |
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia | 59,5 mm |
r1a - Max promień zaaokrąglenia | 0,3 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,6 mm |