Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 45 mm D - Średnica zewnętrzna 68 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 12 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 52,7 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 50,8 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 60,4 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 64 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 22,4 mm α - Kąt styku 30 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa dokładności P42 Waga 0,12 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 18,1 kN C0 - Nośność statyczna 13,6 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 20700 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 15200 tr/min Poziom napięcia wstępnego GN Wartość napięcia wstępnego 0,216 kN Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 49,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 63,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 65,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,3 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm
Industry Calcul Factors