Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 50 mm D - Średnica zewnętrzna 72 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 12 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 57,2 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 55,3 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 64,9 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 68,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 14,2 mm α - Kąt styku 15 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa dokładności P42 Waga 0,13 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 21 kN C0 - Nośność statyczna 16,6 kN f0 - Współczynnik 16.1 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 30700 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 19200 tr/min Poziom napięcia wstępnego GM Wartość napięcia wstępnego 0,226 kN Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 54,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 67,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 69,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,3 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm
Industry Calcul Factors