Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7911UCG/GNP42 - NTN

7911UCG/GNP42

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego13 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej63,7 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej61,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej71,4 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej75,1 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia15,6 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP42
Waga0,18 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna21,8 kN
C0 - Nośność statyczna18,5 kN
f0 - Współczynnik16.3
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem27800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem17400 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGN
Wartość napięcia wstępnego0,118 kN
Sztywność osiowa65,5 N/µm
Sztywność promieniowa370 N/µm
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR60,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR74,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia75,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image