Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 65 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 90 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 13 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 73,7 mm |
| d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 71,8 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 81,4 mm |
| D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 85,1 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 16,9 mm |
| α - Kąt styku | 15 ° |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
| r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,6 mm |
| Klasa dokładności | P42 |
| Waga | 0,21 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 23 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 21,2 kN |
| f0 - Współczynnik | 16.5 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 24200 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 15100 tr/min |
| Poziom napięcia wstępnego | GN |
| Wartość napięcia wstępnego | 0,127 kN |
| Sztywność osiowa | 72,6 N/µm |
| Sztywność promieniowa | 410 N/µm |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 70,5 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 84,5 mm |
| Db max - Maksymalna OR średnica ramienia | 85,5 mm |
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 0,6 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |