Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 70 mm D - Średnica zewnętrzna 100 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 16 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 80,3 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 78 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 89,7 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 94,3 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 19,4 mm α - Kąt styku 15 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa dokładności P42 Waga 0,34 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 33 kN C0 - Nośność statyczna 30 kN f0 - Współczynnik 16.4 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 22100 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 13800 tr/min Poziom napięcia wstępnego GL Wartość napięcia wstępnego 0,059 kN Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 75,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 94,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 95,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors