Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7919UADG/GNP42U3G - NTN

7919UADG/GNP42U3G

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna95 mm
D - Średnica zewnętrzna130 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej106,9 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej104,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej118,1 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej123,4 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia35,3 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP42
Waga0,59 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna44 kN
C0 - Nośność statyczna44,5 kN
f0 - Współczynnik16.8
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem14600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem9000 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGN
Wartość napięcia wstępnego0,4 kN
Sztywność osiowa247,1 N/µm
Sztywność promieniowa530 N/µm
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR102 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR123 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia125,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image