Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

7E-HK1412 - NTN

7E-HK1412

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami14 mm
D - Średnica zewnętrzna20 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego12 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR10X14X13
Waga0,011 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego7,2 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego8,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem11000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem17000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C