Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
Fw - średnica pod rolkami | 26 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 34 mm |
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 16 mm |
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Non/No |
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym | IR22X26X20 |
Waga | 0,032 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 17,1 kN |
C0r - Ocena obciążenia statycznego | 23,4 kN |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 6000 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 9000 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |