Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS 15 mm D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS 28 mm d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS 28 mm D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS 16 mm T - Wysokość łożyska oporowego 9 mm Dw - średnica elementu tocznego 3,5 mm Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 15 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 28 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Oznaczenie montażu koszyka K81102T2 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS81102 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS81102 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 25 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 17,2 mm Waga 0,026 kg Masa monażowa koszyka 0,006 kg Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS 0,01 kg Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS 0,01 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 12,2 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 26,8 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 3,25 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2800 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 11000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 25 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 18 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,3 mm