Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS | 20 mm |
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS | 35 mm |
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS | 35 mm |
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS | 21 mm |
T - Wysokość łożyska oporowego | 10 mm |
Dw - średnica elementu tocznego | 4,5 mm |
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego | 20 mm |
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego | 35 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
Oznaczenie montażu koszyka | K81104T2 |
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS | WS81104 |
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS | GS81104 |
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek | 32,3 mm |
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek | 22,4 mm |
Waga | 0,04 kg |
Masa monażowa koszyka | 0,012 kg |
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS | 0,014 kg |
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS | 0,014 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 20,2 kN |
C0a - Statyczna nośność osiowa | 46,5 kN |
Cua - Graniczna nośność osiowa | 5,65 kN |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 2100 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 8500 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 32 mm |
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia | 23 mm |
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,3 mm |