Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS | 25 mm |
| D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS | 42 mm |
| d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS | 42 mm |
| D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS | 26 mm |
| T - Wysokość łożyska oporowego | 11 mm |
| Dw - średnica elementu tocznego | 5 mm |
| Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego | 25 mm |
| Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego | 42 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,6 mm |
| Oznaczenie montażu koszyka | K81105T2 |
| Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS | WS81105 |
| Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS | GS81105 |
| Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek | 38,7 mm |
| Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek | 27,6 mm |
| Waga | 0,06 kg |
| Masa monażowa koszyka | 0,018 kg |
| Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS | 0,021 kg |
| Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS | 0,021 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 27,3 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 68 kN |
| Cua - Graniczna nośność osiowa | 8,25 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 1800 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 7000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 39 mm |
| Db max - Maksymalna OR średnica ramienia | 28 mm |
| ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,6 mm |