Łożyska wzdłużne

81109T2 - NTN

81109T2

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS45 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS65 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS65 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS47 mm
T - Wysokość łożyska oporowego14 mm
Dw - średnica elementu tocznego6 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego45 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego65 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Oznaczenie montażu koszykaK81109T2
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81109
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81109
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek61,6 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek48,4 mm
Waga0,15 kg
Masa monażowa koszyka0,04 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,055 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,055 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa45,5 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa135 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa16,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR61 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia49 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm