Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS 60 mm D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS 85 mm d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS 85 mm D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS 62 mm T - Wysokość łożyska oporowego 17 mm Dw - średnica elementu tocznego 7,5 mm Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 60 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 85 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Oznaczenie montażu koszyka K81112T2 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS81112 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS81112 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 80,1 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 63,7 mm Waga 0,285 kg Masa monażowa koszyka 0,083 kg Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS 0,101 kg Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS 0,101 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 69 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 215 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 26,2 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 830 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3300 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 80 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 65 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm