Łożyska wzdłużne

81115T2 - NTN

81115T2

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS75 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS100 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS100 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS77 mm
T - Wysokość łożyska oporowego19 mm
Dw - średnica elementu tocznego7,5 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego75 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego100 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Oznaczenie montażu koszykaK81115T2
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81115
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81115
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek95,1 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek78,7 mm
Waga0,425 kg
Masa monażowa koszyka0,115 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,155 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,155 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa78 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa268 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa32,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem680 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR95 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia80 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm