Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS 150 mm D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS 190 mm d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS 188 mm D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS 152 mm T - Wysokość łożyska oporowego 31 mm Dw - średnica elementu tocznego 12 mm Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 150 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 190 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Oznaczenie montażu koszyka K81130 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS81130 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS81130 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 182,4 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 157,7 mm Waga 2,07 kg Masa monażowa koszyka 0,47 kg Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS 0,8 kg Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS 0,8 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 214 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 870 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 90,5 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 350 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 1400 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 182 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 157 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm