Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS 30 mm D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS 52 mm d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS 52 mm D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS 32 mm T - Wysokość łożyska oporowego 16 mm Dw - średnica elementu tocznego 7,5 mm Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 30 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 52 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Oznaczenie montażu koszyka K81206T2 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS81206 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS81206 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 49 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 32,8 mm Waga 0,14 kg Masa monażowa koszyka 0,05 kg Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS 0,045 kg Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS 0,045 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 53 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 129 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 15,7 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1500 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 6000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 48 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 33 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm