Łożyska wzdłużne

81207T2 - NTN

81207T2

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS35 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS62 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS62 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS37 mm
T - Wysokość łożyska oporowego18 mm
Dw - średnica elementu tocznego7,5 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego35 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego62 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Oznaczenie montażu koszykaK81207T2
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81207
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81207
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek56 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek39,8 mm
Waga0,235 kg
Masa monażowa koszyka0,065 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,085 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,085 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa54,5 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa139 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa17 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR56 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia41 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm