Łożyska wzdłużne

81208T2 - NTN

81208T2

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS40 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS68 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS68 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS42 mm
T - Wysokość łożyska oporowego19 mm
Dw - średnica elementu tocznego9 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego40 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego68 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Oznaczenie montażu koszykaK81208T2
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81208
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81208
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek62,9 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek43,7 mm
Waga0,265 kg
Masa monażowa koszyka0,085 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,09 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,09 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa74,5 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa190 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa23,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR63 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia44 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm