Łożyska wzdłużne

81210T2 - NTN

81210T2

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS50 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS78 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS78 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS52 mm
T - Wysokość łożyska oporowego22 mm
Dw - średnica elementu tocznego9 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego50 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego78 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Oznaczenie montażu koszykaK81210T2
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81210
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81210
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek73,1 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek53,7 mm
Waga0,385 kg
Masa monażowa koszyka0,105 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,14 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,14 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa85 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa238 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa29 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem950 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR73 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia54 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm