Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS 55 mm D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS 90 mm d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS 90 mm D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS 57 mm T - Wysokość łożyska oporowego 25 mm Dw - średnica elementu tocznego 11 mm Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 55 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 90 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Oznaczenie montażu koszyka K81211T2 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS81211 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS81211 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 83,4 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 60,1 mm Waga 0,61 kg Masa monażowa koszyka 0,19 kg Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS 0,21 kg Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS 0,21 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 121 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 340 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 41,5 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 830 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3300 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 83 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 61 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm