Łożyska wzdłużne

81212T2 - NTN

81212T2

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS60 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS95 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS95 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS62 mm
T - Wysokość łożyska oporowego26 mm
Dw - średnica elementu tocznego11 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego60 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego95 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Oznaczenie montażu koszykaK81212T2
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81212
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81212
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek88,4 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek64,9 mm
Waga0,66 kg
Masa monażowa koszyka0,2 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,23 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,23 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa126 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa365 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa44,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem780 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR88 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia66 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm