Łożyska wzdłużne

81215T2 - NTN

81215T2

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS75 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS110 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS110 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS77 mm
T - Wysokość łożyska oporowego27 mm
Dw - średnica elementu tocznego11 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego75 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego110 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Oznaczenie montażu koszykaK81215T2
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81215
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81215
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek103,7 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek80,1 mm
Waga0,86 kg
Masa monażowa koszyka0,24 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,31 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,31 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa138 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa435 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa53 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem650 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR103 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia81 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm