Łożyska wzdłużne

81218J - NTN

81218J

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS90 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS135 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS135 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS93 mm
T - Wysokość łożyska oporowego35 mm
Dw - średnica elementu tocznego14 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego90 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego135 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Oznaczenie montażu koszykaK81218J
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81218
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81218
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek126,7 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek97,9 mm
Waga1,82 kg
Masa monażowa koszyka0,54 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,64 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,64 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa213 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa680 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa80 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem530 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR126 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia97 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm