Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS | 130 mm |
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS | 190 mm |
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS | 187 mm |
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS | 133 mm |
T - Wysokość łożyska oporowego | 45 mm |
Dw - średnica elementu tocznego | 19 mm |
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego | 130 mm |
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego | 190 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
Oznaczenie montażu koszyka | K81226 |
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS | WS81226 |
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS | GS81226 |
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek | 179 mm |
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek | 140,1 mm |
Waga | 4,2 kg |
Masa monażowa koszyka | 1,14 kg |
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS | 1,53 kg |
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS | 1,53 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 360 kN |
C0a - Statyczna nośność osiowa | 1210 kN |
Cua - Graniczna nośność osiowa | 128 kN |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 380 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 1500 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 178 mm |
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia | 140 mm |
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1,5 mm |