Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 893
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS 35 mm D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS 68 mm d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS 68 mm D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS 37 mm T - Wysokość łożyska oporowego 20 mm Dw - średnica elementu tocznego 6 mm Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 35 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 68 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Oznaczenie montażu koszyka K89307 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS89307 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS89307 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 64,4 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 40 mm Waga 0,36 kg Masa monażowa koszyka 0,064 kg Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS 0,15 kg Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS 0,15 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 66,5 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 214 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 26,1 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1200 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 4600 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 64 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 40 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm