Łożyska wzdłużne

89309 - NTN

89309

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 893

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS45 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS85 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS85 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS47 mm
T - Wysokość łożyska oporowego24 mm
Dw - średnica elementu tocznego7,5 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego45 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego85 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Oznaczenie montażu koszykaK89309
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS89309
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS89309
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek81,3 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek50,9 mm
Waga0,67 kg
Masa monażowa koszyka0,14 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,27 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,27 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa102 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa345 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa42 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR81 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia51 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm