Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 893
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS 55 mm D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS 105 mm d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS 105 mm D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS 57 mm T - Wysokość łożyska oporowego 30 mm Dw - średnica elementu tocznego 9 mm Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 55 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 105 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Oznaczenie montażu koszyka K89311 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS89311 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS89311 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 100,3 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 63,9 mm Waga 1,27 kg Masa monażowa koszyka 0,24 kg Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS 0,52 kg Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS 0,52 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 158 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 570 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 69,5 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 730 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2900 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 100 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 64 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm