Łożyska wzdłużne

89313 - NTN

89313

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 893

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS65 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS115 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS115 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS67 mm
T - Wysokość łożyska oporowego30 mm
Dw - średnica elementu tocznego9 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego65 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego115 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Oznaczenie montażu koszykaK89313
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS89313
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS89313
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek110,3 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek73,9 mm
Waga1,43 kg
Masa monażowa koszyka0,26 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,58 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,58 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa167 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa635 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa77,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem650 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR110 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia74 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm