Łożyska wzdłużne

89314 - NTN

89314

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 893

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS70 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS125 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS125 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS72 mm
T - Wysokość łożyska oporowego34 mm
Dw - średnica elementu tocznego10 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego70 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego125 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Oznaczenie montażu koszykaK89314
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS89314
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS89314
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek120,2 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek79,8 mm
Waga1,93 kg
Masa monażowa koszyka0,34 kg
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,8 kg
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,8 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa205 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa790 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa96,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR120 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia80 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm