Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 893
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS 85 mm D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS 150 mm d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS 150 mm D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS 88 mm T - Wysokość łożyska oporowego 39 mm Dw - średnica elementu tocznego 12 mm Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 85 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 150 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Oznaczenie montażu koszyka K89317 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS89317 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS89317 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 144,2 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 95,8 mm Waga 3,14 kg Masa monażowa koszyka 0,59 kg Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS 1,28 kg Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS 1,28 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 281 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 1100 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 128 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 500 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 144 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 96 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm