Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
D - Średnica zewnętrzna | 19 mm |
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 12 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0 mm |
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Non/No |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Klasa dokładności | P0 |
Waga | 0,011 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |