Łożysko koła

AB.12076 - SNR

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaAB
Rozmiar wewnętrzny 140 mm
Szerokość 125 mm
Weight0,698 kg
External diameter 1 (wheel)90 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaCitroen3326-28Citroen, Peugeot3326-50Peugeot3326-52Peugeot, Citroen9403221108

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCitroenC25C2506/1987 => 01/1994--CitroenC25C25 106/1988 => 01/1994--CitroenC25C25 206/1988 => 01/1994--Peugeot50450407/1971 => 11/2000--Peugeot50550506/1981 => 05/1989--Peugeot505505 106/1981 => 06/1988--Peugeot505505 206/1981 => 11/1988--PeugeotJ5J508/1990 => 01/1994--PeugeotJ5J5 106/1987 => 07/1990--PeugeotJ5J5 208/1990 => 01/1994--PeugeotM26M2608/1990 => 01/1994--VolvoV70V7006/1987 => 07/1990--