• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko skrzyni biegów

AB.12390.S01 - SNR

AB.12390.S01 - SNR

Łożysko skrzyni biegów

Kompletna gama oryginalnych ŁOŻYSK SKRZYNII BIEGÓW NTN-SNR odzwierciedla ekspertyzę NTN i SNR na rynku części OEM.

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • AB.12390 S02 - SNR

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Width 1 (Gearbox)17 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)25 mm
External diameter 1 (Gearbox)62 mm
Kod skrzyni biegówMA
Weight0,227 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaCitroen, Peugeot237317Nissan32273-6F901RoverAAF1625

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCitroenAXAX08/1986 => 06/1998--CitroenAXAX 108/1986 => 06/1996--CitroenAXAX 208/1986 => 11/2003--CitroenBerlingoBERLINGO I06/1996 => 11/2002--CitroenC15C1506/1988 => 01/2001--CitroenC2C208/2003 => 03/2005--CitroenC2C2 108/2003 => 12/2009--CitroenC2C2 208/2003 => 12/2009--CitroenC3C310/2009 => 12/2010--CitroenC3 IC3 I03/2002 => 12/2010--CitroenC3C3 II09/2009 => 08/2015--CitroenDS3DS306/2011 => 04/2014--CitroenNEMONEMO08/2010 => 08/2015--CitroenSAXOSAXO06/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 102/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 202/1996 => 11/2003--CitroenXSARAXSARA05/1998 => 06/2005--CitroenXSARAXSARA 106/1997 => 06/2005--CitroenXSARAXSARA 206/1997 => 07/2005--CitroenZXZX02/1991 => 06/1998--CitroenZXZX 102/1991 => 06/1998--CitroenZXZX 202/1991 => 06/1998--DSDS3DS3 I02/2010 => 04/2014--DaciaLOGANLOGAN05/1998 => 07/2000--NissanMICRAMicra03/1998 => 11/2002--Peugeot1007100703/2005 => 06/2010--Peugeot106106 108/1991 => 02/1996--Peugeot106106 206/1994 => 06/2003--Peugeot20520507/1988 => 08/1998--Peugeot205205 207/1987 => 08/1998--Peugeot20620608/1998 => 12/2012--Peugeot20720702/2006 => 02/2015--Peugeot208 I208 I02/2012 => 03/2015--Peugeot30630608/1993 => 01/1997--Peugeot306306 101/1993 => 08/2002--Peugeot306306 201/1993 => 08/2002--Peugeot307307 102/2005 => 05/2008--Peugeot307307 202/2005 => 05/2008--Peugeot30930907/1988 => 07/1993--Peugeot309309 107/1988 => 06/1990--Peugeot309309 207/1989 => 07/1994--Peugeot40540505/1987 => 09/1996--Peugeot405405 206/1991 => 09/1996--PeugeotBIPPERBIPPER11/2007 => 08/2015--PeugeotPartnerPARTNER I05/1996 => 04/2008--PeugeotPartnerPartner10/2002 => 04/2008--