Referencja AB.40019.S07
Kompletna gama oryginalnych ŁOŻYSK SKRZYNII BIEGÓW NTN-SNR odzwierciedla ekspertyzę NTN i SNR na rynku części OEM.
Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
- AB.40019 S02 - SNR
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- AB.40019.S07
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 17 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 36 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 73 mm |
| Kod skrzyni biegów | C510 |
| Weight | 0,28 kg |