• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

ELEKTRONICZNY MIERNIK NAPIĘCIA PASKÓW (w HZ) - CLA

ELEKTRONICZNY MIERNIK NAPIĘCIA PASKÓW (w HZ)

ELEKTRONICZNY MIERNIK NAPIĘCIA PASKÓW (w HZ) - CLA

Outillage Powertrain

AC5099

 

Mierzy wartość napięcia wszystkich pasków rozrządu i osprzętu w Hz.

2 mikrofony: do zastosowania w głośnym otoczeniu.

 

Specyfikacje:
- uniwersalny
- zakres pomiarowy 30 do 520Hz
- dokładność do ± 1Hz od 0 do 100Hz i 1% jeśli  > 100Hz
- zasilanie baterią 9V 
- średni czas pomiaru maks. 30 sekund
- żywotność baterii 50h użytkowania
- automatyczne wyłączenie po 120 sekundach
- załączony katalog z danymi producenta (SA5099)

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Warranty period (years)2
Weight1,2 kg