Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 80 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 85 mm |
| B1 - długość tulei | 74 mm |
| B4 - Całkowita długość demontażu | 78 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M95X2 |
| lG - Długość gwintu tulei | 13 mm |
| Waga | 0,67 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Powiązane łożysko | 22317, 2317 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM19 |
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MB16 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM16 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznej | HMV19 EBF |