Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 100 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 110 mm |
| B1 - długość tulei | 98 mm |
| B4 - Całkowita długość demontażu | 102 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M120X2 |
| lG - Długość gwintu tulei | 16 mm |
| Waga | 1,81 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Powiązane łożysko | 22322, 2322 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM24 |
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MB21 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM21 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznej | HMV24 EBF |