Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 125 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 130 mm |
| B1 - długość tulei | 67 mm |
| B4 - Całkowita długość demontażu | 71 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M140X2 |
| lG - Długość gwintu tulei | 14 mm |
| Waga | 0,93 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Powiązane łożysko | 23026 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM28 |
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MB24 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM24 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznej | HMV28 EBF |