Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 110 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 120 mm |
| B1 - długość tulei | 75 mm |
| B4 - Całkowita długość demontażu | 79 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M130X2 |
| lG - Długość gwintu tulei | 12 mm |
| Waga | 1,463 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Powiązane łożysko | 22224, 23124 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM26 |
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MB22 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM22 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznej | HMV26 EBF |