Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 220 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 240 mm |
| B1 - długość tulei | 138 mm |
| B4 - Całkowita długość demontażu | 153 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | Tr250X4 |
| lG - Długość gwintu tulei | 20 mm |
| G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku oleju | G1/8 |
| lG1 - Długość gwintowania otworów wtrysku oleju | 12 mm |
| a - Odległość do otworu wtrysku oleju | 6,5 mm |
| Waga | 9 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Powiązane łożysko | 24048 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | Oznaczenie powiązanej nakrętki | HM50T |
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MB44 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki | HM44T |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznej | HMV50 EBF |