Tuleja wciskana

AOH24056G - SNR

AOH24056G

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d1 - Średnica otworu tulei260 mm
d - Średnica wewnętrzna280 mm
B1 - długość tulei162 mm
B4 - Całkowita długość demontażu179 mm
G - Oznaczenie gwintuTr300X4
lG - Długość gwintu tulei22 mm
G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku olejuG1/8
lG1 - Długość gwintowania otworów wtrysku oleju12 mm
a - Odległość do otworu wtrysku oleju6,5 mm
Waga13,4 kg
undefined
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Powiązane łożysko24056
Rodzaj otworuConique 1:30
CROSS SELLING
Oznaczenie powiązanej nakrętkiHM3160
Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującegoMB52
Oznaczenie powiązanej nakrętkiHM52T
Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznejHMV60 EBF