Tuleja wciskana

AOH30/630 - SNR

AOH30/630

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d1 - Średnica otworu tulei600 mm
d - Średnica wewnętrzna630 mm
B1 - długość tulei258 mm
B4 - Całkowita długość demontażu272 mm
G - Oznaczenie gwintuTr670X6
lG - Długość gwintu tulei46 mm
G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku olejuG1/4
lG1 - Długość gwintowania otworów wtrysku oleju15 mm
a - Odległość do otworu wtrysku oleju11 mm
Waga87,8 kg
undefined
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Powiązane łożysko230/630
Rodzaj otworuConique 1:12
CROSS SELLING
Oznaczenie powiązanej nakrętkiHM30/670
Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującegoMS30/530
Oznaczenie powiązanej nakrętkiHM30/600
Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznejHMV134 EBF